RVE-G1/8-01-V-0,5

Číslo dielu
710150
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 04020
Qmax ventily [l/min] 10
Produktový rad RVE-G1/8
Otvárací tlak [bar] 0,5
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 10
Nom. veľkosť 4
Označenie predmetu RVE-G1/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 710150
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)