WVT-8S-1-verzinkt

Číslo dielu
710134
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Posuvný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 25
Produktový rad WVT-8
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WVT-8S-1-verzinkt
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Číslo dielu 710134
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)