WVE-R1/4-010 (+PUR) *

Číslo dielu
710126
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Posuvný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 05030
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad WVE-R1/4
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Nom. veľkosť 5
Označenie predmetu WVE-R1/4-010 (+PUR) *
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 710126
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)