ERVE16021-01-C-V-13-1

Číslo dielu
710001
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil pilot-to-open
Pilotný pomer 13
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 16021
Qmax ventily [l/min] 150
Produktový rad ERVE16021
Otvárací tlak [bar] 1
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 150
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 710001
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Brožúra produktu SK

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Brožúra produktu EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)