DVE08920-04-C-V

Číslo dielu
706622
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
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Typ nastavenia Ručne
Dutina 08920
Qmax ventily [l/min] 50
Produktový rad Q [l/min] 0 - 50
Produktový rad DVE08
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 50
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)