DRVP-06-12.2

Číslo dielu
706344
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Model ZnNi povrch
Typ nastavenia Nástroj s uzavretou maticou
Dutina MONTOVANÉ NA DOSKE
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad Q [l/min] 0 - 20
Produktový rad DRVP-06
Otvárací tlak [bar] 0,5
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 20
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu DRVP-06-12.2
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 706344
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)