SRVR-16-01.3/0

Číslo dielu
706091
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Ručne
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 90
Produktový rad Q [l/min] 0 - 90
Produktový rad SRVR-16
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 90
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu SRVR-16-01.3/0
Pmax [bar] 210
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 706091
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)