RV-08-30.1/0

Číslo dielu
705861
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Model Nehrdzavejúca oceľ
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad RV-08
Otvárací tlak [bar] 0,5
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 40
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu RV-08-30.1/0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Číslo dielu 705861
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brožúra produktu SK

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brožúra produktu EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)