RV-25-01.1/0

Číslo dielu
705844
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 550
Produktový rad RV-25
Otvárací tlak [bar] 0,5
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 550
Nom. veľkosť 25
Označenie predmetu RV-25-01.1/0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Číslo dielu 705844
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brožúra produktu SK

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brožúra produktu EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)