DRVP-25-01.2

Číslo dielu
705789
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Ručne
Dutina MONTOVANÉ NA DOSKE
Qmax ventily [l/min] 300
Produktový rad Q [l/min] 0 - 300
Produktový rad DRVP-25
Otvárací tlak [bar] 0,5
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 300
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 25
Označenie predmetu DRVP-25-01.2
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 705789
Dizajn Montované na potrubie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)