DRV-16-30.1/0

Číslo dielu
705666
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Model Nehrdzavejúca oceľ
Typ nastavenia Ručne
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 180
Produktový rad Q [l/min] 0 - 180
Produktový rad DRV-16
Otvárací tlak [bar] 0,5
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 180
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu DRV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 705666
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)