DVP-08-12.1

Číslo dielu
705388
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
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Model ZnNi povrch
Typ nastavenia Nástroj s uzavretou maticou
Dutina MONTOVANÉ NA DOSKE
Qmax ventily [l/min] 50
Produktový rad Q [l/min] 0 - 50
Produktový rad DVP-08
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 50
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DVP-08-12.1
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 705388
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)