DV-10-12.5/0

Číslo dielu
705340
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
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Model ZnNi povrch
Typ nastavenia Nástroj s uzavretou maticou
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad Q [l/min] 0 - 60
Produktový rad DV-10
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 60
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DV-10-12.5/0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 705340
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)