Technické údaje
Model | Nehrdzavejúca oceľ |
---|---|
Typ nastavenia | Ručne |
Dutina | Vstavaná prípojka |
Qmax ventily [l/min] | 60 |
Produktový rad Q [l/min] | 0 |
Produktový rad | DV-10 |
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] | 0 |
Funkcia | Tanierový ventil |
Funkcia | Škrtiaci ventil |
Nom. veľkosť | 10 |
Označenie predmetu | DV-10-30.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
Typ kontroly | Priamočinný |
Typ inštalácie | Iné |
Tesniaci materiál | FKM |
Číslo dielu | 705150 |
Dizajn | Potrubie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu
SK
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu
EN
(0.12 MB)