KHM3S-32-1333-16X-BW-5211

Číslo dielu
704423
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dizajn KHM3S
Nominálna veľkosť DN 32
Typ prípojky Zvárací spoj
Pripojenie/označenie príruby Tupý zvar
Štandard ASME B16.34
Materiál puzdra, guľový ventil Oceľ
Kód materiálu Oceľ-nehrdzavejúca oceľ-PTFE-FKM/PTFE
Povrchová ochrana Fosfátované
Dizajn páky Kľuková páka
Veľkosť kľúča Žiadne údaje
Nominálny tlak 25
Nominálny tlak 2.5
Nominálny tlak 360
Aktivovanie Ručná páka
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia
Upevňovacie otvory Bez upevňovacích otvorov
Zámok Bez zámku
Monitorovanie spínacej polohy Bez spínača monitorovania polohy
Kombinácia Bez kombinácie BV
Označenie predmetu KHM3S-32-1333-16X-BW-5211
Číslo dielu 704423

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu SK

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu EN

(0.25 MB)