Technické údaje
Dizajn | KHM3S |
---|---|
Nominálna veľkosť DN | 10 |
Typ prípojky | Zvárací spoj |
Pripojenie/označenie príruby | Tupý zvar |
Štandard | ASME B16.34 |
Materiál puzdra, guľový ventil | Oceľ |
Kód materiálu | Oceľ-nehrdzavejúca oceľ-PTFE-FKM/PTFE |
Povrchová ochrana | Fosfátované |
Dizajn páky | Kľuková páka |
Veľkosť kľúča | Žiadne údaje |
Nominálny tlak | 64 |
Nominálny tlak | 6.4 |
Nominálny tlak | 928 |
Aktivovanie | Ručná páka |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Upevňovacie otvory | Bez upevňovacích otvorov |
Zámok | Bez zámku |
Monitorovanie spínacej polohy | Bez spínača monitorovania polohy |
Kombinácia | Bez kombinácie BV |
Označenie predmetu | KHM3S-10-1333-16X-BW |
Číslo dielu | 704419 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
SK
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
EN
(0.25 MB)