KHM3S-15-3333-18X-BW-5211

Číslo dielu
704410
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dizajn KHM3S
Nominálna veľkosť DN 16
Typ prípojky Zvárací spoj
Pripojenie/označenie príruby Tupý zvar
Štandard ASME B16.34
Materiál puzdra, guľový ventil Nehrdzavejúca oceľ
Kód materiálu Nehrdzavejúca oceľ-nehrdz. oc.-PTFE-FKM/PTFE
Povrchová ochrana Bez
Dizajn páky Kľuková páka
Veľkosť kľúča Žiadne údaje
Nominálny tlak 64
Nominálny tlak 6.4
Nominálny tlak 928
Aktivovanie Ručná páka
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia
Upevňovacie otvory Bez upevňovacích otvorov
Zámok Bez zámku
Monitorovanie spínacej polohy Bez spínača monitorovania polohy
Kombinácia Bez kombinácie BV
Označenie predmetu KHM3S-15-3333-18X-BW-5211
Číslo dielu 704410

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu SK

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu EN

(0.25 MB)