RV-12-01.1/0-6 BAR

Číslo dielu
700454
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
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 160
Produktový rad RV-12
Otvárací tlak [bar] 6
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 160
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brožúra produktu SK

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brožúra produktu EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)