FSA-0176-0.00000/HT/M12.000

Číslo dielu
700116
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Upevňovacia skrutka, FSA M12
Kontrastná sekcia HYDAC s teplomerom
Materiál, rám, FSA Hliník
Materiál, konektor, FSA PA
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál hadíc PA
Geometria hadíc Oválny
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok NBR
Nom. veľkosť FSA/FSK 176
Model, FSA/FSK FSA
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia
Nastaviteľný tlak pred plnením Nie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Brožúra produktu SK

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Brožúra produktu EN

(0.57 MB)