FSA-0127-2.00000/HT/M12.000

Číslo dielu
700042
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Upevňovacia skrutka, FSA M12
Kontrastná sekcia HYDAC s teplomerom
Materiál, rám, FSA Hliník
Materiál, konektor, FSA PA
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál hadíc PA
Geometria hadíc Oválny
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok FPM
Nom. veľkosť FSA/FSK 127
Model, FSA/FSK FSA
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Brožúra produktu SK

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Brožúra produktu EN

(0.57 MB)