FSA-0076-0.00000/H-FT200/M12.000

Číslo dielu
700008
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
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Upevňovacia skrutka, FSA M12
Kontrastná sekcia HYDAC
Materiál, rám, FSA Hliník
Materiál, konektor, FSA PA
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Sondážny teplomer
Materiál hadíc PA
Geometria hadíc Oválny
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok NBR
Nom. veľkosť FSA/FSK 76
Model, FSA/FSK FSA
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Brožúra produktu SK

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Brožúra produktu EN

(0.57 MB)