P4WEE 06 E04 D01-24PG E0B/N

Číslo dielu
6079013
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 40
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky OBE
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad P4WEE 6 E
Typ konektora S palubnou elektronikou
Funkcia Cievkový ventil
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brožúra produktu SK

(1.87 MB)

P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brožúra produktu EN

(1.87 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Softvér SK

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Softvér EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)