ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

Číslo dielu
6074642
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Pozičný ventil A a B do T
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 75
Produktový rad ZW-DB06
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 75
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 140
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 6074642
Dizajn Sendvičové dosky

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brožúra produktu SK

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brožúra produktu EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)