ST12230-01-C-V-60-50/50

Číslo dielu
560638
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 12230
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad Q [l/min] 7 - 60
Produktový rad ST12230
Pomer delenia 50:50
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 21 - 60
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Rozdeľovač/spájač prietoku
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu ST12230-01-C-V-60-50/50
Pmax [bar] 350
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 560638
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)