DB08A-01-C-N-180V

Číslo dielu
560418
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 38
Produktový rad DB08A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 38
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 124
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DB08A-01-C-N-180V
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 560418
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)