Technické údaje
Nominálny tlak | 350 |
---|---|
Nominálny tlak | 35 |
Nominálny tlak | 5000 |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Nom. veľkosť | 10 |
M20100000 | S |
Pripojenie akumulátora | M33 x 2 |
M20004371 | DB12 |
Dizajn | Bez pretlakového ventilu |
Nastavenie tlaku | 0 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Typ prispôsobenia | Žiadne údaje |
Uvoľnenie tlaku akumulátora do nádrže | Ručne |
Dizajn, tanierový ventil | Bez tanierového ventilu* |
Uprednostňované modely | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Brožúra produktu
SK
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Brožúra produktu
EN
(0.57 MB)