DSV-10-M-4.1/1/X/T050

Číslo dielu
555969
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nominálny tlak 350
Nominálny tlak 35
Nominálny tlak 5000
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia
Nom. veľkosť 10
M20100000 S
Pripojenie akumulátora M33 x 2
M20004371 DB12
Dizajn s pretlakovým ventilom
Nastavenie tlaku 50
M20100001 NBR
M20100002 L
M20100003 O
M20100004 O
Typ prispôsobenia Tlak nastavený a zaplombované TÜV
Uvoľnenie tlaku akumulátora do nádrže Ručne
Dizajn, tanierový ventil Bez tanierového ventilu*
Uprednostňované modely Nie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Brožúra produktu SK

(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Brožúra produktu EN

(0.57 MB)