DB12120A-01X-030V

Číslo dielu
555785
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12120A
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad DB12120A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 420
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 30
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DB12120A-01X-030V
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 555785
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB12120A Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)