OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

Číslo dielu
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
Veľkosť nádrže [l] 100
Objem prietoku 1 30
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Max. povolená tep. média [°C] 70
Min. povolená tep. média [°C] 10
Typ OLSW-030

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
TechNews OLSW30
Produktové informácie SK

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Produktové informácie EN

(0.67 MB)