FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0

Číslo dielu
4861483
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
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Technológia merania A = Aqua snímač
Ohrievač Z = bez ohrievača
Typ vákuového čerpadla R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo
Veľkosť filtra MVH-F-118 (N50)
Napätie A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Verzia 1 = stacionárny
Prevádzkové médium M = minerálny olej
Veľkosť 45 l/min Séria 3000

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Brožúra produktu SK

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Brožúra produktu EN

(2.07 MB)