FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0

Číslo dielu
4811422
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
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Žiadny
Technológia merania AC1 = AS+CS (ISO4406:1999)
Ohrievač H = ohrievač
Typ vákuového čerpadla R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo
Veľkosť filtra MVH-F-118 (N50)
Napätie A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Verzia 2 = mobilný
Prevádzkové médium M = minerálny olej
Veľkosť 25 l/min Séria 3000

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Brožúra produktu SK

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Brožúra produktu EN

(2.07 MB)