Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Zdá sa, že JavaScript je vo vašom prehliadači vypnutý.
Ak chcete mať čo najlepší zážitok z našej stránky, nezabudnite vo svojom prehliadači zapnúť Javascript.
Technické údaje
Viac informácií
Štandard
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Technológia merania
A = Aqua snímač
Ohrievač
H = ohrievač
Typ vákuového čerpadla
R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo
Veľkosť filtra
MVH-F-134 (N100)
Napätie
A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Verzia
2 = mobilný
Prevádzkové médium
M = minerálny olej
Veľkosť
95 l/min Séria 3000