FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Číslo dielu
4809130
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
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Technológia merania A = Aqua snímač
Ohrievač H = ohrievač
Typ vákuového čerpadla R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo
Veľkosť filtra MVH-F-134 (N100)
Napätie A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Verzia 2 = mobilný
Prevádzkové médium M = minerálny olej
Veľkosť 75 l/min Séria 3000