Technické údaje
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Technológia merania | A = Aqua snímač |
Ohrievač | H = ohrievač |
Typ vákuového čerpadla | R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo |
Veľkosť filtra | MVH-F-118 (N50) |
Napätie | A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph |
Verzia | 2 = mobilný |
Prevádzkové médium | M = minerálny olej |
Veľkosť | 25 l/min Séria 3000 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Brožúra produktu
SK
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Brožúra produktu
EN
(2.07 MB)