WK12C-01-C-UN-0

Číslo dielu
4806713
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK12C
Dizajn cievky 50-2345
Dutina FC12-3
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad WK12C
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 250
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 250
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál PU-NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)