SBVE08021-01-C-V-4,6-420V150

Číslo dielu
480376
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
Nastavenie tlaku [bar] 150
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 4.6
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 08021
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad SBVE08021
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 30
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 50 - 420
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál FKM
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)