RBE-R3/8-X-7

Číslo dielu
480349
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Reakčný objemový prietok [l/min] 7
Funkcia Prerušovací ventil hadice
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 08520
Qmax ventily [l/min] 50
Produktový rad RBE-R3/8
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 50
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu RBE-R3/8-X-7
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Číslo dielu 480349
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)