Technické údaje
Cez pohon | SAE A through-drive |
---|---|
Porty | SAE, metrický závit |
Poloha, porty 1 | Radiálne |
Ovládač | Regulátor LS bez vykladania LS |
Tesnenia | Viton |
Hriadeľ | Drážkovaný hriadeľ SAE CC |
Montážna príruba | Montážna príruba SAE C 2/4 otvor |
Smer rotácie | Rotácia v smere hodinových ručičiek |
Objem valcov | 100 |
Rozsah nastavenia | Bez |
Veľkosť | PPV100M |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Axial Piston Pump PPV100M
Brožúra produktu
SK
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Brožúra produktu
EN
(11.7 MB)