Technické údaje
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Objem prietoku 1 | 130 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Max. povolená tep. média [°C] | 50 |
Min. povolená tep. média [°C] | 5 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Brožúra produktu
SK
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Brožúra produktu
EN
(3.49 MB)