WS08W-61M-C-V-0

Číslo dielu
4788065
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
Model Výkonnostne optimalizovaný
Typ, manuálne ovládanie Tlak, manuálne ovládanie        
Model Výkonnostne optimalizovaný
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS08W-61
Dizajn cievky 50-1836
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 25
Produktový rad WS08W-61
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Brožúra produktu SK

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Brožúra produktu EN

(0.37 MB)