PPV100M100R-LS-C5S-CCV-00020-0000

Číslo dielu
4773012
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
Cez pohon SAE CC through-drive
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Ovládač Regulátor LS bez vykladania LS
Tesnenia Viton
Hriadeľ Drážkovaný hriadeľ SAE CC
Montážna príruba Montážna príruba SAE C 2/4 otvor
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 100
Rozsah nastavenia Bez
Veľkosť PPV100M

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Axial Piston Pump PPV100M
Brožúra produktu SK

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Brožúra produktu EN

(11.7 MB)