RS21AE-02-C-N-3-350V210

Číslo dielu
4736209
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
Model Nízke rozlíšenie
Nastavenie tlaku [bar] 210
Rozlíšenie 60
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 3
Typ nastavenia Nástroj
Dutina T-21A
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad RS21AE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 140 - 350
Nom. veľkosť 21
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Brožúra produktu SK

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Brožúra produktu EN

(0.59 MB)