RS11A-01-C-N-4-280V200

Číslo dielu
4730160
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
Model Stredné rozlíšenie
Nastavenie tlaku [bar] 200
Rozlíšenie 30
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 4
Typ nastavenia Nástroj
Dutina T-11A
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad RS11A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 350
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 100 - 280
Nom. veľkosť 11
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RS11A-01 Counter Balance Valve
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)