CTU-1250-K-Z-Z

Číslo dielu
4728284
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
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU 2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Brožúra produktu SK

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Brožúra produktu EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Návod na prevádzku/údržbu SK

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Návod na prevádzku/údržbu SK

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Návod na prevádzku/údržbu SK

(9.51 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.51 MB)