RS17A-01-C-N-8-420V

Číslo dielu
4717301
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
Model Stredné rozlíšenie
Rozlíšenie 240
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 8
Typ nastavenia Nástroj
Dutina T-17A
Qmax ventily [l/min] 240
Produktový rad RS17A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 420
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 240
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 140 - 420
Nom. veľkosť 17
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RS17A-01 Counter Balance Valve
Brožúra produktu SK

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Brožúra produktu EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)