RS2A-01-C-N-10-420V

Číslo dielu
4717299
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
Model Stredné rozlíšenie
Rozlíšenie 120
Funkcia Vyvažovací ventil
Pilotný pomer 10
Typ nastavenia Nástroj
Dutina T-2A
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad RS2A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 420
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 140 - 420
Nom. veľkosť 2
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RS2A-01 Counter Balance Valve
Brožúra produktu SK

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
Brožúra produktu EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)