Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
M20003775 |
6,3 |
M20003778 |
180 |
M20003853 |
400 |
Veľkosť nádrže [l] |
250 |
Objem prietoku 1 |
20 |
Jednotka, max. povolený tlak |
bar |
M20003772 |
05 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
32 |
M20003858 |
55 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-20 |
M20003783 |
40 |
Max. povolená tep. média [°C] |
70 |
Min. povolená tep. média [°C] |
10 |