Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
M20003778 |
350 |
M20003853 |
380 |
Jednotka na plnenie dusíkom, typ |
N2S-M |
Veľkosť nádrže [l] |
9 |
Objem prietoku 1 |
0,9 |
Jednotka, max. povolený tlak |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
60 |
M20003860 |
16 |
M20003858 |
44 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-15 |
M20003783 |
50 |
Max. povolená tep. média [°C] |
70 |
Min. povolená tep. média [°C] |
10 |