Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
M20003778 |
200 |
M20003853 |
230 |
Jednotka na plnenie dusíkom, typ |
N2S-MN |
Veľkosť nádrže [l] |
6,5 |
Objem prietoku 1 |
1,0 |
Jednotka, max. povolený tlak |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
16 |
M20003858 |
44 |
M20003855 |
1 |
M20003782 |
-15 |
M20003783 |
50 |
Max. povolená tep. média [°C] |
70 |
Min. povolená tep. média [°C] |
10 |