IXU-4-M-G-A-1-BM-Z/-PKZ

Číslo dielu
4597061
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Vypínač + ochr. poistka
Meracie zariadenie Bez
Ukazovateľ zanesenia VM 2 BM.1
Napätie 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Typ čerpadla Zubové čerpadlo s motorom
Typ Mobilný
Veľkosť 4 IX prvky, ~8,9 l/min
Predradený filter OLF-5/4 Toploader